IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote con pneumatici di gomma piena, elastiche e armate di filo di acciaio. Corpi ruota saldati in acciaio.
Versione
Alloggiamento pressato. Forcella rinforzata, piastra di fondo e perni medi. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, con guscio di cuscinetto temprato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e garantiscono una vita utile molto lunga. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche