- Ruote con cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote con pneumatici di gomma piena, elastiche e armate di filo di acciaio. Corpi ruota saldati in acciaio.
Versione
Alloggiamento pressato. Forcella rinforzata, piastra di fondo e perni medi. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e garantiscono una vita utile molto lunga. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.