IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche