{"product":{"productId":"agid.34965","price":25.32,"name":"Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio modello compatto, forma E"},"currency":"EUR"}
- Cuscinetti a sfera doppi
- Protezione sfera
- Rotella in poliuretano: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, non lascia tracce sul pavimento
- Rullo in poliammide: resistenza al rotolamento e alla rotazione molto bassa, alta resistenza all'abrasione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Versione
Alloggiamento pressato.
Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Nota
Asse avvitato.
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.