EN
Choose your language
Designation
Guide roller
Version 1
concave
Version 2
With ball bearing
Main material
steel
Surface finish body
nickel-plated
Component material
steel
B=belt width
19
D1=Internal diameter
10
D=roller diameter
50
Ball bearing
6000-ZZ
D2
38
D3
22
D4
26
D5
51
Dynamic load rating N
4550
R
6,5
Static load rating N
1970
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Versioni per carichi pesanti.
Superficie di scorrimento brunita o in poliacetale nero.
Rullo di guida in acciaio inox.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche