EN
Choose your language
Denominazione
Rullo di guida
Versione 1
concavo
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
16
D1=Diametro interno
8
D=Diametro rullo
40
Capacità di carico dinamica N
3300
Capacità di carico statica N
1360
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto a sfere
608-ZZ
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D2
30
D3
18
D4
22
D5
41
R
5,5
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Versioni per carichi pesanti.
Superficie di scorrimento brunita o in poliacetale nero.
Rullo di guida in acciaio inox.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought