IT
Choose your Language
Denominazione
Rullo di guida
Versione 1
cilindrico
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
28
D1=Diametro interno
15
D=Diametro rullo
46
Capacità di carico dinamica N
7650
Capacità di carico statica N
3700
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto a sfere
6202-ZZ
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D2
29
D3
35
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
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche