Rullo di guida cilindrico acciaio nichelato 95101-05-003619
- Resistente all'usura
- Permettono di risparmiare tempo e risorse nella progettazione del prodotto
- Campo di applicazione: guide lineari, impianti di trasporto e tecnologia di movimentazione
Unità di vendita
22,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rullo di guida
Versione 1
cilindrico
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
19
D1=Diametro interno
10
D=Diametro rullo
36
Capacità di carico
dinamica
N
4550
Capacità di carico
statica
N
1970
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto a sfere
6000-ZZ
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D2
22
D3
26
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
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.