{"product":{"productId":"agid.34868","price":4.32,"name":"Ventosa piatta rotonda con attacco separato"},"currency":"EUR"}
Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Ventosa piatta rotonda con attacco separato, Forma A
da
4,32 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ventosa piatta rotonda con attacco separato, Forma B
da
4,54 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ventosa piatta rotonda con attacco separato, Forma C
da
5,38 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Nota
Ventosa piatta universale per la manipolazione di prodotti piatti, rigidi e lisci.
Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.
Ordinare l'attacco separatamente.
Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.
Ordinare l'attacco separatamente.
Dati tecnici
Forze F1 e F2:
le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2 in caso di presa orizzontale (F1).
Pari a 4 in caso di presa verticale (F2).
Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2 in caso di presa orizzontale (F1).
Pari a 4 in caso di presa verticale (F2).
Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +120 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Accessory
Elementi di fissaggio 90100.