{"product":{"productId":"agid.34908","price":20.52,"name":"Ventosa piatta ovale con attacco separato"},"currency":"EUR"}
Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Ventosa piatta ovale con attacco separato
da
20,52 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ventosa piatta ovale con attacco separato
da
21,16 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Nota
Ventosa piatta universale per la manipolazione di prodotti piatti, rigidi e lisci. Le ventose ovali sono utilizzate principalmente per la manipolazione di oggetti allungati.
Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.
Ordinare gli elementi di fissaggio e le fascette separatamente.
Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.
Ordinare gli elementi di fissaggio e le fascette separatamente.
Dati tecnici
Forza F1:
La forza indicata nella tabella si riferisce a un vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2.
Volume interno:
Corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
La forza indicata nella tabella si riferisce a un vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2.
Volume interno:
Corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +120 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Accessory
Elementi di fissaggio e fascette 90100-10.