EN
Choose your language
Designation
Bellows suction cup
Version 1
round
Form
B
Main material
nitrile rubber
Main colour
black
D=diameter
25
H=Height
25
D1
8
D3
16
D4
30
F1 N
10,8
F2 N
5,4
Internal volume (cm³)
3,9
R convex min.
30
Suitable fastener
90100-11181/-12181
T
13
Travel S
6
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
not yet identified

Description

Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Nota
Ventosa a soffietto universale per la manipolazione di prodotti piatti, rigidi e lisci.

Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.

Ordinare l'attacco separatamente.
Dati tecnici
Forze F1 e F2:
le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2 in caso di presa orizzontale (F1).
Pari a 4 in caso di presa verticale (F2).

Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +120 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Accessory
Fasteners 90100.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche