IT
Choose your Language
Denominazione
Ventosa a soffietto
Versione 1
tondo
Forma
B
Materiale Corpo base
caucciù nitrilico
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
16
H=Altezza
19
Corsa S
8,5
D1
4
D3
10
D4
17,3
F1 N
2,7
F2 N
1,3
Fissaggio adatto
90100-11181/-12181
R convesso min.
20
T
9
Volume interno (cm³)
0,75
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
not yet identified

Descrizione

Materiale
NBR Nitrile 60 Shore A.
Versione
colore nero.
Nota
Ventosa a soffietto universale per la manipolazione di prodotti piatti, rigidi e lisci.

Sostituzione rapida ed economica delle ventose usurate grazie all'attacco separato.

Ordinare l'attacco separatamente.
Dati tecnici
Forze F1 e F2:
le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65%, tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2 in caso di presa orizzontale (F1).
Pari a 4 in caso di presa verticale (F2).

Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +120 °C.
Resistenza permanente per temperature da 0 °C a 90 °C.
Accessory
Elementi di fissaggio 90100.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche