{"product":{"productId":"agid.34911","price":49.36,"name":"Ventosa a soffietto ovale 1,5 pieghe con attacco integrato, forma A"},"currency":"EUR"}
- Ventose a soffietto ad alte prestazioni
- Comprende 2 supporti a prisma combinati posizionabili in modo variabile, 2 colonne di diversa lunghezza e molle di bloccaggio per il fissaggio dei pezzi senza utensili. Interfaccia SWA39 sul lato inferiore.
- Ideale per applicazioni robotizzate
- Elevata resistenza allo scivolamento
- Fissaggio integrato
Descrizione
Materiale
Ventosa in NBR nitrile 55 Shore A. Attacco in poliammide PA 6.6 rinforzata al 30% con fibra di vetro.
Versione
Ventosa grigia.
Attacco nero.
Anello di tenuta blu.
Attacco nero.
Anello di tenuta blu.
Nota
Ventose a soffietto ad alte prestazioni con superficie strutturata per una presa senza deformazioni di lamiere sottili. Posizionamento ottimale di lamiere oleose grazie alle nervature di supporto antiscivolo. Le ventose a soffietto offrono un'estrema resistenza allo scivolamento e all'accelerazione, sono ottimizzate per il peso e quindi particolarmente adatte alle applicazioni robotizzate.
Il fissaggio vulcanizzato garantisce una tenuta sicura ed ermetica.↲
Le ventose a soffietto sono adatte per la manipolazione di lamiere, vetro e materie plastiche e nei settori della formatura di lamiere, della costruzione di carrozzerie, delle costruzioni in vetro e di prefabbricati.
Il materiale NBR è caratterizzato da un'eccellente resistenza agli oli e alle temperature fino a +160 °C e da un'elevata resistenza all'abrasione.
Il fissaggio vulcanizzato garantisce una tenuta sicura ed ermetica.↲
Le ventose a soffietto sono adatte per la manipolazione di lamiere, vetro e materie plastiche e nei settori della formatura di lamiere, della costruzione di carrozzerie, delle costruzioni in vetro e di prefabbricati.
Il materiale NBR è caratterizzato da un'eccellente resistenza agli oli e alle temperature fino a +160 °C e da un'elevata resistenza all'abrasione.
Dati tecnici
Forze F1 e F2: le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65% su lamiera asciutta con superficie liscia e piana, senza fattore di sicurezza.
Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Vantaggi
Rispetto a una ventosa piatta, una ventosa a soffietto offre una corsa maggiore, più flessibilità e più precisione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.