{"product":{"productId":"agid.34930","price":182.53,"name":"Pompe per vuoto pneumatiche"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Sistema di ugelli in ottone.
Silenziatore in plastica POM.
Sistema di ugelli in ottone.
Silenziatore in plastica POM.
Versione
Corpo base anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Sistema di ugelli in ottone.
Silenziatore in plastica POM.
Sistema di ugelli in ottone.
Silenziatore in plastica POM.
Versione
Corpo base anodizzato.
Nota
Le pompe per vuoto hanno una struttura monostadio e funzionano secondo il principio Venturi. Con un vuoto all'85% per prodotti compatti.
Oltre all'impiego con ventose, le pompe per vuoto possono essere utilizzate anche per il dosaggio di liquidi, per applicazioni di nebulizzazione o per creare una depressione all'interno di serbatoi.
Oltre all'impiego con ventose, le pompe per vuoto possono essere utilizzate anche per il dosaggio di liquidi, per applicazioni di nebulizzazione o per creare una depressione all'interno di serbatoi.
Dati tecnici
Alimentazione aria compressa: aria filtrata, non lubrificata, pressione da 2 a 6 bar, pressione di esercizio ottimale 4 bar.
Range di temperatura
Da 0 °C a +80 °C.
Vantaggi
Le pompe per vuoto pneumatiche offrono numerosi vantaggi rispetto a quelle elettromeccaniche. Hanno dimensioni costruttive più compatte e un peso ridotto, presentano una struttura più semplice e sono praticamente esenti da usura e manutenzione. Offrono un'elevata efficienza con un consumo energetico contenuto.
Nota disegno
1 Attacco aria compressa
2 Attacco vuoto
3 Silenziatore aria di scarico
2 Attacco vuoto
3 Silenziatore aria di scarico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.