{"product":{"productId":"agid.34929","price":89.86,"name":"Mini eiettori"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Sistema di ugelli in ottone.
Sistema di ugelli in ottone.
Versione
Corpo base anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Mini eiettori, Forma A
da
96,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Mini eiettori, Forma B
da
89,86 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Sistema di ugelli in ottone.
Sistema di ugelli in ottone.
Versione
Corpo base anodizzato.
Nota
Grazie alle loro dimensioni ridotte, i mini eiettori possono essere utilizzati anche in spazi ristretti. La struttura semplice, composta da corpo base, ugello Venturi e silenziatore, garantisce un funzionamento con minima usura e manutenzione ridotta. La costruzione leggera dell'eiettore è particolarmente adatta all'uso in processi altamente dinamici.
Dati tecnici
Alimentazione aria compressa: aria filtrata, non lubrificata, pressione da 2 a 6 bar, pressione di esercizio ottimale 5 bar.
Range di temperatura
Da 0 °C a +80 °C.
Nota disegno
1 Attacco aria compressa
2 Attacco vuoto
3 Silenziatore aria di scarico
4 Attacco per vacuostato
2 Attacco vuoto
3 Silenziatore aria di scarico
4 Attacco per vacuostato