{"product":{"productId":"agid.27190","price":1627.25,"name":"UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Con il modulo base 5 assi UNILOCK VARIO sono possibili posizioni flessibili per il serraggio di pezzi da lavorare e dispositivi.
Il modulo base VARIO può essere fissato tramite la guida nella base con uno o due bulloni di fissaggio UNILOCK. Se si impiegano due bulloni di fissaggio, la guida viene inserita tra i bulloni di fissaggio e può essere spostata in avanti e indietro solo lungo la linea dei bulloni di fissaggio. Utilizzando un solo bullone di fissaggio UNILOCK, il modulo base VARIO può essere ruotato liberamente. La posizione viene fissata con la vite a testa esagonale posteriore. In questo modo è possibile ottenere dimensioni variabili di calibro. Questo modulo di base viene spesso utilizzato come terzo o quarto punto di serraggio.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Il modulo base VARIO può essere fissato tramite la guida nella base con uno o due bulloni di fissaggio UNILOCK. Se si impiegano due bulloni di fissaggio, la guida viene inserita tra i bulloni di fissaggio e può essere spostata in avanti e indietro solo lungo la linea dei bulloni di fissaggio. Utilizzando un solo bullone di fissaggio UNILOCK, il modulo base VARIO può essere ruotato liberamente. La posizione viene fissata con la vite a testa esagonale posteriore. In questo modo è possibile ottenere dimensioni variabili di calibro. Questo modulo di base viene spesso utilizzato come terzo o quarto punto di serraggio.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Le dimensioni universali dei bulloni di serraggio del sistema di serraggio modulare a 5 assi 80 e la compatibilità con il sistema di serraggio pneumatico a punto zero garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.
Dati tecnici
- Forza di trazione 15 kN.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Coppia di serraggio 15 Nm.
- Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm.
Vantaggi
Modulo base regolabile, flessibilità d'uso.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
- Azionamento meccanico.
- Posizionamento tramite cono corto.
- Elevata forza di trazione.
- Tempi di allestimento ottimizzati.
Accessory
Bullone di fissaggio 42208, 42209, 42210, 42211.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.