Clamping pin UNILOCK mild steel 42208-140003624
- Bulloni di serraggio combinabile con diversi moduli di cambio
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
- Tante opzioni di selezione di bulloni di serraggio
Sales unit
145,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping pin
Version 1
UNILOCK
Version 2
with threaded pin
Form
A
Main
material
mild steel
D1
M24
H
36
SW
17
Size
SYSTEM SIZE 80MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di serraggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di serraggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
I bulloni di serraggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.