IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone di fissaggio
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
con perno filettato
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1
M20
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
H
30
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di serraggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di serraggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche