Vite a spallamento 5 assi UNILOCK acciaio da bonifica hardened and oxidised 42213-16121040
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Compatibile con i bulloni di fissaggio
- Ridotta profondità di avvitamento nel pezzo da lavorare
- Posizionamento del pezzo da lavorare tramite filettatura corta
Unità di vendita
66,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a spallamento 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
per fissaggio pezzi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
hardened and oxidised
D1=Filettatura
M12x1,75
D=Diametro del gambo
16
Coppia
di serraggio
max. Nm
63
D2
20,9
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
L
40,5
L1
28
L2
9,5
L3
8
SW
10
Versione
con rondella
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie temprata e ossidata.
Accoppiamento preciso levigato.
Accoppiamento preciso levigato.
Nota
Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.