IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone di fissaggio
Versione 1
per cava a T
Versione 2
UNILOCK
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
B=Per cava
18
D=Filettatura
M16
D1
M12
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
H min.
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I perni di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK sono ideali per serrare e posizionare il modulo base con doppio serraggio manuale. I perni di centraggio per cave a T vengono posizionati e fissati sulle corrispondenti cave a T del piano macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche