Modulo base 5 assi UNILOCK acciaio da bonifica ossidato 42201-1212550400
- Sistema di serraggio a punto zero
- Azionamento manuale
- Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti
Unità di vendita
1.146,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo base 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
serraggio doppio
Forma
A
Tipo di forma
senza spina antitorsione
Tipo di prodotto
con piede
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
ossidato
D=Diametro
80
H=Altezza
125
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Forza di retrazione
kN
15
Forza di tenuta
F kN
50
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente a tavole macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Con un perno di fissaggio appropriato, è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.
Nota disegno
1) con piede
2) senza piede
2) senza piede
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.