Bullone di fissaggio UNILOCK acciaio da cementazione 42210-12
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Bulloni di serraggio combinabile con diversi moduli di cambio
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
Unità di vendita
109,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone di fissaggio
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
per fissaggio pezzi
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Filettatura
12
D2
18,4
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio per UNILOCK 5 assi sono ideali per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale. I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare con viti a spallamento (42212, 42213).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.