Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Le sfere di bloccaggio UNILOCK sono adatte al serraggio e al posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi in combinazione con il modulo di serraggio UNILOCK a 5 assi con compensazione.
Le sfere di serraggio vengono avvitate all'elemento intercambiabile.
Le sfere di serraggio vengono avvitate all'elemento intercambiabile.
Accessory
Moduli di serraggio a 5 assi con compensazione 42201-20, dimensione del sistema 80 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.