IT
Choose your Language
Denominazione
Riduttore 5 assi
Versione 1
Unilock
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Materiale Componente
acciaio da cementazione
D1=Diametro esterno
78
D=Filettatura
M24
H=Altezza
55
SW=Apertura chiave
10
Coppia di serraggio max. su SW1 Nm
100
D2
36
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
H1
25
H2
1
H3
90
SW1
14
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
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base con superfici funzionali temprate.
Bullone di fissaggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I riduttori UNILOCK a 5 assi con filetto di avvitamento sono adatti al serraggio e al posizionamento di pezzi particolarmente grandi. I riduttori possono essere avvitati al pezzo e montati insieme sul modulo base o sul modulo aggiuntivo.
Nota disegno
SW1: interfaccia a esagono incassato. Per il montaggio nel pezzo, rimuovere il bullone di fissaggio per rendere accessibile l'interfaccia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche