IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone di serraggio a coda di rondine
Versione 1
UNILOCK
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e brunito
Codice UNSPSC
27112101
D
39,5
D1
32
D2
35,1
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
H
35
H1
3,2
H2
3,3
H3
3,5
SW
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di serraggio di compensazione a coda di rondine UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Non è necessaria alcuna filettatura per il fissaggio del bullone di serraggio, poiché ciò avviene tramite la coda di rondine su un bordo di serraggio del pezzo da lavorare.

È possibile raggiungere forze di serraggio fino a 15.000 N.
Per il montaggio del bullone di serraggio è necessario rispettare le seguenti coppie di serraggio:
- materiali in acciaio: 55 Nm.
- materiai in alluminio: 17 Nm.

La funzione turbo dei moduli di serraggio non deve essere utilizzata quando si utilizzano i bulloni di fissaggio a coda di rondine UNILOCK.

Quando si avvitano più volte i bulloni di fissaggio a coda di rondine (interfaccia centrata con precisione), è necessario osservare l'allineamento delle superfici del cursore. Il bullone di serraggio a coda di rondine della forma B deve avere un allineamento della guida di 90° rispetto alla superficie del cursore.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Non è necessaria alcuna filettatura di fissaggio nel pezzo.
- Profondità di installazione ridotta grazie alla coda di rondine.
Fornitura
1x bullone di serraggio a coda di rondine UNILOCK con vite di fissaggio.
Nota disegno
1) Avvitamento singolo, interfaccia persa
2) Avvitamento multiplo, interfaccia di centraggio precisa

a) Albero di verifica. Controllo con sfere
b) sfere
c) per superficie del cursore
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche