{"product":{"productId":"agid.17217","price":480.7,"name":"Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK dimensione del sistema 80 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Con i bulloni di fissaggio centranti si possono posizionare i moduli base sulla tavola della macchina.
I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli adattatori per pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.
Può essere utilizzato con attacchi Weldon, Whistle Notch e con adattatori per pinze di serraggio.
Precisione di ripetibilità: < 0,021 mm
Precisione di posizionamento: < 0,049 mm
Funzione di ammortizzatore per proteggere il mandrino della macchina
Corsa di smorzamento: 5,4 mm
Attenzione: se si supera la corsa di smorzamento di 5,4 mm, la macchina potrebbe subire danni.
I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli adattatori per pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.
Può essere utilizzato con attacchi Weldon, Whistle Notch e con adattatori per pinze di serraggio.
Precisione di ripetibilità: < 0,021 mm
Precisione di posizionamento: < 0,049 mm
Funzione di ammortizzatore per proteggere il mandrino della macchina
Corsa di smorzamento: 5,4 mm
Attenzione: se si supera la corsa di smorzamento di 5,4 mm, la macchina potrebbe subire danni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.