IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone di serraggio di compensazione
Versione 1
Unilock
Forma
A
Tipo di forma
Asse X
Materiale Corpo base
acciaio inossidabile
Codice UNSPSC
27112101
D
39,5
D1
25
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
G
M10
H
35,1
H1
14
H2
2,9
H3
3,5
H4
18
H5
23
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio inossidabile.
Versione
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con il tipo di forma asse X è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in una direzione.
Con il tipo di forma asse XY è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in tutte le direzioni.

I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK, abbinati a viti di fissaggio M10, consentono di ottenere forze di serraggio fino a 35.000 N.

Altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema sono disponibili nei modelli 42208, 42209, 42210 e 42208 con gambo filettato.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
Compensazione dell'interasse di ±1 mm possibile in una/tutte le direzioni.
Fornitura
1x bullone di serraggio di compensazione UNILOCK con vite di fissaggio.
Nota disegno
1) Precisione di ripetibilità <0,05 mm
2) Compensazione dell'interasse ±1 mm
3) Contorno di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche