EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Version 1
UNILOCK
Form
B
Main material
mild steel
D=mounting
22
D1
M16
D2
18,5
D3
14,2
H
5
SW
17
Size
SYSTEM SIZE 80MM
T
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta
sono possibili le seguenti forze di tenuta:

- Forza di tenuta (M10) 35.000 N
- Forza di tenuta (M12) 50.000 N
- Forza di tenuta (M16) 75.000 N

Per altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema, vedere 42208, 42210 e 42208 con perni filettati.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought