5-Axis reducer adapter UNILOCK mild steel 42218-251081
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Versione dura
- Accessibile senza bordi ingombranti
- Superfici funzionali temprate e rettificate
Sales unit
183,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis reducer adapter
Version 1
UNILOCK
Version 2
hard
Form
A
Main
material
mild steel
H=Height
25
D
50
D1
20
D2
12
D3
8,5
D4
13,3
G
M8
H1
12
H2
8,2
Size
System size 50MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio per utensili
Versione
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Nota
I riduttori UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.