Bullone di fissaggio 5 assi UNILOCK acciaio da cementazione ossidato 42219-225180510
- Temprato
Unità di vendita
58,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone di fissaggio 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Forma
B
Tipo di forma
Bullone Di Fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
ossidato
D1=Filettatura
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
Dimensioni
grandezza del sistema 50MM
H
5
SW
8
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8, M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8, M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.