EN
Choose your language
Designation
Interchangeable subplate
Version 1
for zero-point clamping system
Form
B
Main material
aluminium
B=Width
199
H=Height
25
L=Length
399
L1
200
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio ad alta resistenza.
Nota
Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta
Altri calibri e misure speciali.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought