IT
Choose your Language
Denominazione
Copertura
Versione 1
per moduli di serraggio
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
D=Diametro
176
H=Altezza
43,8
Codice UNSPSC
24101600
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
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Accessory
Coperchio per modulo di serraggio D=99, D=138 e D=176.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought