IT
Choose your Language
Denominazione
Modulo di fissaggio manuale
Versione 1
UNILOCK
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
50
L=Lunghezza
125
B
85
B1
25
B2
24,75
B3
16,5
D
12
D1
20
D2
13
D3
17
H1
6,5
H2
30
H3
12
L1
100
L2
24,3
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli di serraggio manuale UNILOCK possono essere montati direttamente su tavoli macchina a griglia forata o con cave a T, oltre che su pallet con griglia a interasse di 50 mm (grandezza sistema M12/M16).
Il modulo di serraggio manuale UNILOCK H 50 è particolarmente adatto per macchine con corsa ridotta sull'asse Z. Grazie alla ridotta altezza costruttiva del modulo, la corsa sull'asse Z viene sfruttata in modo ottimale.
Il modulo di serraggio manuale UNILOCK H50 può essere montato in qualsiasi posizione.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti di fissaggio M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di tenuta:
- forza di tenuta (M10) 35.000 N
- forza di tenuta (M12) 50.000 N
- forza di tenuta (M16) 75.000N
Forza di tenuta con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati nel modulo di serraggio esclusivamente in presenza di un'unità intercambiabile.
I moduli di serraggio manuale UNILOCK possono essere fissati con viti a testa cilindrica M12 o M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.
Per il fissaggio, utilizzare le rondelle in dotazione adatte alla rispettiva dimensione della filettatura.

Il posizionamento dei moduli di serraggio manuale UNILOCK può essere effettuato con i due fori di allineamento D1 o con il foro di allineamento centrale D.
Inoltre, nei moduli di serraggio manuale UNILOCK sono presenti due fori di posizionamento B1 per l'allineamento dei dispositivi intercambiabili sulla superficie di appoggio.
Dati tecnici
Coppia massima di funzionamento: 15 Nm.
Forza di trazione massima: 15 Nm.
Precisione di ripetibilità ≤0,005 mm
Fornitura
1 modulo di serraggio manuale.
2 rondelle adatte per M12.
2 rondelle adatte per M16.
Accessory
-
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch