Stazione di serraggio rotante Unilock acciaio ossidato 42756-10-520057079
Unità di vendita
10.207,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Stazione di serraggio rotante
Versione 1
Unilock
Versione 2
A 5 vie
Tipo di forma
senza spina antitorsione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
ossidato
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
componente
temprato e rettificato
C
45
C1
72
C2
9
Codice UNSPSC
31000000
D
570
D1
520
D2
50
D3
55
D4
340,26
D6
20
Forza di retrazione
con Turbo
kN
140
G
M12
H
79
H1
40
H2
25
H3
15
H4
18
L
450
L1
200
L2
180
L3
200
Larghezza cava
14
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio preassemblate con moduli di serraggio integrati UNILOCK ESM138-C per centri di tornitura-fresatura. Le stazioni di serraggio consentono di combinare la tecnologia rotante con la tecnologia di serraggio stazionario. Le stazioni di serraggio sono fissate alla tavola della macchina mediante perni di centraggio e tasselli.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Modalità di utilizzo
42756-10-320045075
Velocità massima: 1400 giri/min
42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Velocità massima: 1400 giri/min
42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Nota disegno
1) Indicatore visivo della funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.