IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio preassemblate con moduli di serraggio integrati UNILOCK ESM138-C per centri di tornitura-fresatura. Le stazioni di serraggio consentono di combinare la tecnologia rotante con la tecnologia di serraggio stazionario. Le stazioni di serraggio sono fissate alla tavola della macchina mediante perni di centraggio e tasselli.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Modalità di utilizzo
42756-10-320045075
Velocità massima: 1400 giri/min

42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Nota disegno
1) Indicatore visivo della funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche