IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio premontate con moduli di bloccaggio integrati UNILOCK ESM138-C. Le stazioni di serraggio vengono fissate al piano macchina mediante bride di serraggio o tramite avvitamento diretto.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate tramite il foro di riferimento 25H7 e le cave di riferimento 20H7.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 - 12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Foro di riferimento 25H7 e cave di riferimento 20H7 per l'allineamento della stazione di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- attacco pneumatico a innesto rapido.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Accessory
- Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK 42751-20.
- Bullone di fissaggio UNILOCK 42208.
- Piastre intercambiabili UNILOCK per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- Perni di protezione UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Copertura UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Morsettiera per stazioni di serraggio UNILOCK 42797.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought