IT
Choose your Language
Denominazione
Barra di collegamento
Versione 1
per sistemi di serraggio a punto zero
Forma
A
Tipo di forma
1x1
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
ossidato
Materiale Componente
ottone
B
34
Codice UNSPSC
31000000
H
56
H1
36
L
62,6
SW
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Barra di collegamento con scarico rapido. La barra di collegamento può essere montata su stazioni di serraggio UNILOCK. La barra di collegamento consente di posizionare verso l’alto i raccordi pneumatici ad innesto rapido. Ciò significa che non sono coperti da nidi di trucioli.
Grazie allo scarico rapido posteriore integrato nella barra di collegamento, è possibile lavorare in modo pulito sulla stazione di serraggio.
Materiale
Alluminio.
Versione
ossidato.
Vantaggi
- Barra di collegamento con scarico rapido.
- Nessun nido di trucioli sui raccordi pneumatici ad innesto.
- L'emulsione viene scaricata sul retro attraverso lo scarico rapido.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche