IT
Choose your Language
Denominazione
Riduttore 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
soft
Forma
B
Tipo di forma
perno differenziale
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
rettificato
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie componente
ossidato
D1=Filettatura
80
D3=Vite a testa cilindrica
M12
D=Diametro
138
H=Altezza
100
Codice UNSPSC
24101600
D2
25
Dimensioni
138
H1
28
H2
5
H3
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
Corpo base in acciaio per utensili.
Perni di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base morbido, superfici funzionali rettificate.
Perno di serraggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Gli adattatori di riduzione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento del pezzo. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati al pezzo e montati insieme sui moduli di serraggio pneumatici.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
2) Bullone di serraggio di centraggio = forma A
Bullone di serraggio di compensazione = forma B
Bullone di serraggio = forma C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche