Riduttore 5 assi UNILOCK acciaio per utensili rettificato 42209-10-213810010
Unità di vendita
587,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore 5 assi
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
soft
Forma
B
Tipo di forma
perno differenziale
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
rettificato
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
componente
ossidato
D1=Filettatura
80
D3=Vite a testa cilindrica
M10
D=Diametro
138
H=Altezza
100
Codice UNSPSC
24101600
D2
25
Dimensioni
138
H1
25,5
H2
5
H3
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
Corpo base in acciaio per utensili.
Perni di serraggio in acciaio da cementazione.
Perni di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base morbido, superfici funzionali rettificate.
Perno di serraggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Perno di serraggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Gli adattatori di riduzione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento del pezzo. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati al pezzo e montati insieme sui moduli di serraggio pneumatici.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
2) Bullone di serraggio di centraggio = forma A
Bullone di serraggio di compensazione = forma B
Bullone di serraggio = forma C
2) Bullone di serraggio di centraggio = forma A
Bullone di serraggio di compensazione = forma B
Bullone di serraggio = forma C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.