Tappo filettato SOLIDBolt MAXX acciaio brunito 42839-39
Unità di vendita
35,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
SOLIDBolt MAXX
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro
M16
Codice UNSPSC
27111706
Dimensioni
125
per
Ø perno
39
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.