IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di copertura
Versione 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
15
Codice UNSPSC
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought