IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
SOLIDBolt MAXX
Forma
A
Tipo di forma
Quadruplo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
rettificato
B=Larghezza
500
D=Diametro
50
L=Lunghezza
500
B1
20
Codice UNSPSC
31161515
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
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
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
rettificato.
Nota
NOTA SUL PRODOTTO PER OPERAZIONI DI TORNITURA:
Velocità massima 800 1/min, alle seguenti condizioni:
- Devono essere sempre in uso tutti i perni su ogni rialzo.
- Raggio di lavorazione / raggio del dispositivo di serraggio max. 120 % del raggio esterno del perno a punto zero.
- Devono essere in uso 1 rialzo oppure almeno 3 rialzi.
- La disposizione simmetrica a schema circolare dei rialzi è obbligatoria.
- Se il dispositivo di serraggio utilizzato su SOLIDBolt MAXX consente una velocità inferiore a 800 giri/min, la velocità specificata dal dispositivo di serraggio viene utilizzata come velocità massima.

I seguenti articoli sono esclusi dalla velocità massima di 800 giri/min:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Queste due piastre a punto zero hanno una velocità massima di soli 400 giri/min.
Fornitura
Forma A: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma B: compresi 8 perni di posizionamento.
Forma C: compresi 4 perni di posizionamento.
Nota disegno
Forma A Schema di foratura: personalizzato
Forma B Schema di foratura: personalizzato
Forma C Schema di foratura: personalizzato
Accessory
42837 Perno a punto zero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought