Piastra a punto zero SOLIDBolt acciaio temprato 42822-9652060
Sales unit
1.408,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
150
H=Height
60
L=Length
150
SW=key width
8
B1
96
B2
52
B3
28
H1
15
H2
15
Holding
force
F kN
60
L1
15
Size
96/52
Tightening
torque
max. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Per l'alloggiamento di SOLIDPoint 96 / 52.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Su richiesta
42816 Tappi di copertura.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
42827 Perno a punto zero senza collare di centraggio.
42829 Perno a punto zero con collare di centraggio.
Nota disegno
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.