Piastra a punto zero SOLIDBolt MAXX acciaio temprato 42836-12596150
Unità di vendita
3.070,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra a punto zero
Versione 1
SOLIDBolt MAXX
Versione 2
per perni a punto zero SOLIDPoint
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B=Larghezza
200
F1=Forza di tenuta (kN)
120
F2=Forza di tenuta (kN)
45
H=Altezza
150
L=Lunghezza
200
B1
96
B2
28
Codice UNSPSC
31162802
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
120
Dimensioni
125/96
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
45
SW1
13
SW2
8
Velocità
max.
1/min
400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Per l'alloggiamento di SOLIDPoint 96.
Dati tecnici
Precisione di posizionamento: 0,005 mm.
Nota disegno
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Perno a punto zero.
42838 Tappo di protezione blu.
42838 Tappo di protezione blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.