EN
Choose your language
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
200
F1=retaining force (kN)
120
F2=retaining force (kN)
45
H=Height
100
L=Length
200
B1
96
B2
28
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Max. tightening torque on SW1 Nm
120
Max. tightening torque on SW2 Nm
45
SW1
13
SW2
8
Size
125/96
UNSPSC Code
31162802
max. rpm
400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
Hardened.
Note
For locating SOLIDPoint 96.
Technical Data
Positioning accuracy: 0.005 mm.
Drawing reference
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Zero point bolt.
42838 Protective plug, blue.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought