Perno a punto zero SOLIDBolt MAXX acciaio temprato 42837-12539
Unità di vendita
63,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno a punto zero
Versione 1
SOLIDBolt MAXX
Versione 2
con collare di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Diametro
39
Codice UNSPSC
27112101
D1
35
D2
M16
Dimensioni
125
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
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota disegno
1) Istruzioni di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.