IT
Choose your Language
Denominazione
Perno a punto zero
Versione 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Versione 2
combinati
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D=Diametro
20
H=Altezza
10
Codice UNSPSC
27112101
Dimensioni
96
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Conversione da SOLIDBolt a SOLIDPoint.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche