Calibro di allineamento SOLIDBolt acciaio temprato 42826-095
Unità di vendita
477,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calibro di allineamento
Versione 1
SOLIDBolt
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
L=Lunghezza
135
Codice UNSPSC
31162802
Dimensioni
95
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
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Predisposto per cerchio di foro da 80 e 95 mm.
Sistema a punto zero Ø 80: 42826-080.
Sistema a punto zero Ø 95: 42826-095.
Sistema a punto zero Ø 80: 42826-080.
Sistema a punto zero Ø 95: 42826-095.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.