Boccola di centraggio SOLIDPoint acciaio temprato e rettificato 42819-161512
Unità di vendita
3,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di centraggio
Versione 1
SOLIDPoint
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
H=Altezza
15
Codice UNSPSC
31162800
D
per vite
M12
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
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.