Copertura per moduli di serraggio alluminio anodizzato 42796-138
- Copertura per il modulo di serraggio D=138
Unità di vendita
92,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copertura
Versione 1
per moduli di serraggio
Versione 2
UNILOCK
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
D=Diametro
138
H=Altezza
43,8
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Accessory
Coperchio per modulo di serraggio D=99, D=138 e D=176.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.